Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005941

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04 R412005941

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD04-3/2NC-SR-M010-M010-M010-S

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
900 l/min
Principe de commutation
3/2
Type de rappel
Avec rappel par ressort
Elément de commande
Commande monostable
Sortie raccord d'air comprimé
M10x1
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
65 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
65 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Modèle raccord d'air comprimé
NF/NO
Raccord d'air comprimé échappement
M10x1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
M10x1
Poids
0.29 kg

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas