Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005458

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DBS R412005458

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-DBS-DA12

Orifice 1
Ø 12
Orifice 2
Ø 12
Sens d'étranglement
1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
875 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.114 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserrage
Polyamide
Matériau vis d'étranglement
Laiton

Caractéristiques

  • Débits nominaux de 60 l/min à 875 l/min

Documentation et schémas