Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412004894

AVENTICS™ Série QR2-C-RPN acier inoxydable R412004894

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR2-C-RPN-G014-DA08

Type de vissage
Raccord droit
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 8
Type
QR2-C-RPN
compatible avec l’industrie alimentaire
compatible avec l’industrie alimentaire
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
150 °C
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.019 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Acier inoxydable
Matériau fileté
Acier inoxydable

Documentation et schémas