Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412004751

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA2-RC R412004751

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SA2-RC-M008-0006-HA-N

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée
Type
SA2-RC
Filet de fixation
M8x1
Course
6 mm
Energie absorbée/course max.
4 Nm
Energie absorbée/heure max.
14400 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Masse effective me mini.
2.8 kg
Masse effective me maxi.
70 kg
Tension du ressort de rappel min.
2.5 N
Tension du ressort de rappel max.
6 N
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.01 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau contre-écrou
Acier

Documentation et schémas