Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412004093

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07 R412004093

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

Commande
électrique
Taille
CD07
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1200 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Index de compatibilité
13, 14
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
25 ms
Temps de déconnexion typ.
45 ms
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Certificats
ATEX
Température ambiante min.
-10 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas