AVENTICS-R412003730

AVENTICS™ Unité de blocage, Série LU1 R412003730

QTÉ :

Product Description

LU1-032-AL-AN

Fonction
Serrage excentrique
Fonction
Maintien : par ressort, desserrage : air comprimé
Ø du piston
32 mm
Ø de tige de piston adapté
12 mm
Extension de tige de piston
79 mm
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Pression de desserrage min.
4.5 bar
Pression de desserrage maxi.
8 bar
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Force de maintien statique
740 N
Poids
1.52 kg
Boîtier
Aluminium
Couvercle
Aluminium coulé sous pression

Documentation et schémas