Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000400

AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SH R412000400

QTÉ :

Product Description

RCM-16-180-SH-00-IP

Diamètre
16 mm
Raccordement de l'air comprimé
M5
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Type de construction du module rotatif
Piston double avec crémaillère
Easy2Combine
Compatible
Avec position intermédiaire intégrée
Avec position intermédiaire intégrée
Taille
RCM-16
Couple théorique pour
6 bar
Temps mini de pivotement
0.32 s
Consommation d’air par rotation
22.14 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée
490 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
580 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé
80 kg cm²
Couple théorique
1.7 Nm
Répétabilité
0.05 °
Amortissement
hydraulique
Amortissement
réglage fixe
Angle de rotation min.
0 °
Angle de rotation max.
180 °
Pression de service min.
4 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
60 °C

Caractéristiques

  • Combinaison d’un entraînement pneumatique à double piston opposé (crémaillère/pignon) et d’une bride rotative précise guidée sans jeu
  • Densité de puissance élevée grâce à un rapport optimal entre le couple et l’espace et à l’absorption de la force et du couple transversaux extérieurs sur la bride rotative
  • La conception compacte permet un couple élevé et une fonctionnalité dans un espace minimal

Documentation et schémas