Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000387

AVENTICS™ Vérin rotatif, Série RCM-SH R412000387

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RCM-12-090-SH-AP-00

Diamètre
12 mm
Raccordement de l'air comprimé
M5
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Type de construction du module rotatif
Piston double avec crémaillère
Easy2Combine
Compatible
Taille
RCM-12
Passage d'air
Avec passage d'air
Nombre de passages d'air
2
Couple théorique pour
6 bar
Temps mini de pivotement
0.3 s
Consommation d’air par rotation
5.86 cm³
Charge axiale de palier maxi autorisée
330 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
290 N
Couple d’inertie de masse max. autorisé
10 kg cm²
Couple théorique
0.95 Nm
Répétabilité
0.05 °
Amortissement
hydraulique
Amortissement
réglage fixe
Angle de rotation min.
0 °
Angle de rotation max.
90 °
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
5 °C

Caractéristiques

  • Combinaison d’un entraînement pneumatique à double piston opposé (crémaillère/pignon) et d’une bride rotative précise guidée sans jeu
  • Densité de puissance élevée grâce à un rapport optimal entre le couple et l’espace et à l’absorption de la force et du couple transversaux extérieurs sur la bride rotative
  • La conception compacte permet un couple élevé et une fonctionnalité dans un espace minimal

Documentation et schémas