Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000144

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 R412000144

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

024DC ATEX

Largeur de bobine
30 mm
ATEX
ATEX
Certificats
ATEX
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
13
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Puissance absorbée CC
2.1 W
Poids
0.14 kg

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas