Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402001230

AVENTICS™ Mini-vérin, Série ICM R402001230

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ICM-DA-020-0060-M

Normes
ISO 6432
Ø du piston
20 mm
Course
60 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
166 N
Force du piston sortante
198 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M8
Poids 0 mm course
0.08 kg
Poids +10 mm course
0.01 kg
Course maxi
400 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Course max. : 400 mm
  • Résistant à la corrosion
  • Adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

Documentation et schémas