Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402000808

AVENTICS™ Vérin à double piston, Série TWC R402000808

QTÉ :

Product Description

TWC-DA-016-0030-BV-SE

Ø du piston
16 mm
Course
30 mm
Orifice
M5
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6,3 bar
Amortissement
élastique
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
7 bar
Force du piston entrante
189 N
Force du piston sortante
253 N
Vitesse maxi
0.5 m/s
Réglage de course max. retracté
-5 mm
Énergie d'amortissement maxi
0.11 J
Poids 10 mm course
0.26 kg
Poids +10 mm course
0.027 kg
Amortissement
élastique
Jeu max. (radial)
0.6 °
Matériau couvercle avant
Acier

Caractéristiques

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Documentation et schémas