Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402000794

AVENTICS™ Vérin à double piston, Série TWC R402000794

QTÉ :

Product Description

TWC-DA-006-0010-BV-SE

Ø du piston
6 mm
Course
10 mm
Orifice
M5
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6,3 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
7 bar
Force du piston entrante
19 N
Force du piston sortante
35 N
Vitesse maxi
0.5 m/s
Réglage de course max. retracté
-5 mm
Énergie d'amortissement maxi
0.003 J
Poids 10 mm course
0.06 kg
Poids +10 mm course
0.012 kg
Jeu max. (radial)
1 °
Matériau couvercle avant
Aluminium
Surface couvercle avant
anodisé
Matériau couvercle arrière
Polyoxyméthylène

Caractéristiques

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Documentation et schémas