Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R402000782

AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R402000782

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
24 V CC
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
D-Sub
Raccordement électrique 1
à 25 pôles
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2
à 25 pôles
Nombre de conducteurs
25
Blindage
non blindé
Longueur câble
3 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Indice de protection
IP20
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Courant max.
3 A
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
10.1 mm
Poids
0.487 kg
Matériau boîtiers
Métal
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Caractéristiques

  • Connecteurs multipôle avec câble de connexion
  • Commande de l'ilot de distribution, connecteur D-Sub

Documentation et schémas