Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G651AL0K10A0000

AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série 651 G651AL0K10A0000

QTÉ :

Product Description

651 SERIES LUBRICATOR PORT SIZE/TYPE: 1

Composants
Lubrificateur
Réservoir
Cuve métal sans voyant
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Débit nominal Qn
900 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Certificats
En option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur
42 cm³
Fonction
Lubrificateur à brouillard
Fonction
montage en batterie possible
Poids
0.33 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau plaque frontale
Polycarbonate
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoir
Aluminium

Caractéristiques

  • Les débits les plus élevés de l’industrie garantissent aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l’air vont optimiser les performances de leur machine.
  • Grâce à une plage de température étendue (-40 ºC à 80 ºC), les FRL sont adaptés à un large éventail d’applications, y compris en environnements difficiles.
  • Les nouvelles brides de plaque d’extrémité de manifold permettent au technicien de maintenance de le mettre hors service sans débrancher la tuyauterie.
  • Les manomètres intégrés sont faciles à lire et améliorent la facilité de maintenance Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d’isolement et les démarreurs progressifs/vannes de coupure à purge rapide.
  • Le régulateur de pression en option avec contrôle de débit inverse permet le placement du régulateur entre la vanne et le vérin, permettant ainsi à l’air d’être évacué à travers le régulateur sans causer de dommages ni réduire sa durée de vie.
  • Des indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l’utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert à la plage de pression souhaitée.

Documentation et schémas