Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

AVENTICS™ Filtre, Série 647 G647ABBK6JA000Q

QTÉ :

Product Description

647-ABB-K6J-A00-0Q

Composants
Filtre
Orifice
G 1
Porosité du filtre
25 µm
Débit nominal Qn
4250 l/min
Purge
Manuelle
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
1.199 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtre
Polyéthylène (PE) fritté
Matériau purge
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Documentation et schémas