Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8985121052

AVENTICS™ Embase, Orifices 2 et 4 latéraux 8985121052

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VERKETTUNGSPLATTE CD01-8X1-SIDE

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
Ø 8x1
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Taille
26 mm
Normes
ISO 15407-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Entraxe
27 mm
Vis de fixation
À six pans creux
Couple de serrage des vis de fixation
4 Nm
Matériau embase
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas