AVENTICS-8982000010

AVENTICS™ Huile 8982000010

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Pour vérins et distributeurs
Pour vérins et distributeurs
Type
Huile
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
35.9 cSt
Réservoir
Bouteille
Volumes
1 L
Classe de viscosité
ISO VG 32
Point d’inflammation mini.
188 °C
Point de solidification min.
-42 °C
Densité
0.87 g/cm3
Poids
1 kg

Documentation et schémas