Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8940410612

AVENTICS™ Capteur, Série SN6 8940410612

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN6-R2-DB09-048 WITH LED

Montage indirect pour série
TRB, ITS, 523
Type de contact
Reed
Puissance de commutation
50 W / 50 VA
Indice de protection
IP65
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
75 °C
Courant de commutation CC, max.
0.5 A
Courant de commutation CA, max.
0.5 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Connecteur, Forme B Industrie
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CC
Tension de service CA, mini
10 V CA
Tension de service CA, max.
48 V CA
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
50 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
35 g (50 - 2000 Hz)
Matériau boîtiers
Polyétherimide (PEI)

Caractéristiques

  • Type de contact : Reed
  • ATEX
  • Variante : forme B, industrie
  • À 2 pôles
  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas