AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471311603

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

C12P-050-0080-22101MA11G00-M00-000-0000

Normes
CNOMO / NFE 49-001
Ø du piston
50 mm
Course
80 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
1077 N
Force du piston sortante
1237 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/4
Filetage de la tige de piston
M16x1,5
Poids 0 mm course
1.1 kg
Poids +10 mm course
0.068 kg
Course maxi
2100 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • CNOMO NFE 49-001
  • Conforme à la norme NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Conception robuste
  • Options : tige de piston traversante, résistant à la chaleur