Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-7350150000

AVENTICS™ Série EBP 7350150000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EBP-PT-05-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Commande
pneumatique
Ø Buses
0.5 mm
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
6.4 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
15.5 l/min
Vide maxi avec p.opt
82 %
Poids
0.06 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau buse
Laiton

Caractéristiques

  • Commande pneumatique

Documentation et schémas