AVENTICS-7320751000

AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSR 7320751000

QTÉ :

Product Description

FSR-75,0-MQ-G014-IN

Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
170 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre extérieur
75 mm
Force de maintien
160 N
Volumes
28 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
165 mm
Abrasion selon DIN 535 16
154 mm³
Dureté selon norme
60 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Poids
0.03 kg

Caractéristiques

  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas