Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5814591540

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 4 5814591540

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V581-5/3EC-24/42-I4-2CNO-HUX-AA-X-C-T1

Commande
électrique
Débit nominal Qn
5000 l/min
Principe de commutation
5/3, centre ouvert
Version
Centre ouvert
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
16 bar
Tension de service CC
24 V
Tension de service CA à 50 Hz
42 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30x22 mm CNOMO
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
M5
Puissance absorbée CC
6.7 W

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Documentation et schémas