Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5802680000

AVENTICS™ Intermediate plate for separate air supply, ports 2 and 4 on bottom 5802680000

QTÉ :

Product Description

SUB BASE 580-268 G 3/8

Type de construction
Embase
Type
Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Vers le bas
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Vers le bas
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Échappement non collecté
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 14
G 1/8
Orifice
G 3/8
Taille
ISO 2
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Poids
0.52 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas