Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5801510000

AVENTICS™ Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite 5801510000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ENDPLATTE ISO1,G3/8-G1/4 PAIR

Type de construction
Plaque terminale
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Les deux directions sont possibles
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Les deux directions sont possibles
Orifice 3 / 5
G 3/8
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Échappement non collecté
Taille
ISO 1
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.26 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas