Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5790670220

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5790670220

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V579-3/2NC-DA08-024DC-04-RV1-EXT

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
850 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Principe de montage en batterie
Distributeur d'entrée
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Raccords intégrés
  • Assemblage individuel ou en bloc
  • Large plage de tensions
  • Série de produits adaptée aux environnements poussiéreux

Documentation et schémas