Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5763510220

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD01-PA 5763510220

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD01 - 5/2AS - 024DC

Débit nominal Qn
1010 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Certificats
Sans LABS
Normes
ISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote
26 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Puissance absorbée CC
1.6 W
Taille
26 mm

Caractéristiques

  • Système de vannes normalisé de 26 mm
  • Flexibilité et fonctionnalités élevées
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Gamme de pression jusqu’à 16 bar
  • Une combinaison avec la série CD02-AL est possible

Documentation et schémas