Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5763503193

AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763503193

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-CB-SNAP8-3-2

Variante
Snap Ø8
Nombre de bobines magnétiques
2
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
75 °C
Section du conducteur
0.14 mm²
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique 1
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2
Prise femelle
Raccordement électrique 2
Forme C
Nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble
Droit
Raccordement électrique 3
Prise femelle
Raccordement électrique 3
Forme C
Nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble
Droit
Tension de service↩des équipements
24 V
Tension de service↩des équipements
CC
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-20% / +20%
Affichage de statut DEL distributeur
Jaune
Vis de fixation
M2,5 avec fente
Couple de serrage des vis de fixation +0,05
0.25 Nm

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec un bouchon connecteur de forme C
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589
  • Raccord unitaire via M12x1
  • SNAP Ø8

Documentation et schémas