Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5728400420

AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série 840 5728400420

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V840-4/2OC-DI04-024DC-03

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
200 l/min
Principe de commutation
4/2
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6x1
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
22,5 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet à membrane
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Possibilité d'assemblage sur embase et en bloc
  • Versions also available with UL and ATEX coils

Documentation et schémas