Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5727560920

AVENTICS™ Distributeur 5/4, Série 740 5727560920

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V740-5/4CC-DA10-024DC-07-MODI

Commande
électrique
Remarque
Position de commutation 4 (bobines a et b = actionnées), En option en ATEX
Principe de commutation
5/4, centre à double sortie
Fonction du distributeur
Centre à double sortie
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
950 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 10x1
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10 % / +10 %
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Index de compatibilité
14
Puissance absorbée CC
2.1 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
20 ms
Temps de déconnexion typ.
54 ms
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Documentation et schémas