Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5727455302

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727455302

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V740-5/2AS-00000-07

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
950 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 10x1
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
ATEX
En option en ATEX
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet à membrane
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base sans bobine
Limiteur
Avec limiteur
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel pneumatique
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple, Principe de plaques
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Résistance à chaud
-25 °C Résistant◡au◡froid
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
50 °C

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Documentation et schémas