Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5727410420

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727410420

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V740-5/2DS-024DC-07

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
700 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet à membrane
Connecteurs de distributeur
Sans connecteur de distributeur
Limiteur
Avec limiteur
Type de raccordement
Raccordement direct
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple, Principe de plaques
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX

Documentation et schémas