Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5725560220

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725560220

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD12-5/2XX-DO-024DC-E-G012-G012-EN175301

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
4100 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/2
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct
Résistance à chaud
-25 °C Résistant◡au◡froid
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
50 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Resistant to voltage fluctuations
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas