Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5724505970

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD12 5724505970

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD12-3/2NC-SR-110AC-I-M022-M022-EN175301

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
4000 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NF/NO
Sortie raccord d'air comprimé
M22x1,5
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Tension de service CA à 50 Hz
110 V
Tension de service CA à 60 Hz
110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +20%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Résistance à chaud
-25 °C Résistant◡au◡froid
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Resistant to voltage fluctuations
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas