Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5711000300

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5711000300

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD12-5/2XX-SR-G012-G012-G018-S

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
4100 l/min
Principe de commutation
5/2
Type de rappel
Avec rappel par ressort
Elément de commande
Monostable
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/2
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
ATEX
Convient pour ATEX
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/2
Raccord d'air comprimé pilot échappement
G 1/8
Poids
0.86 kg

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Resistant to voltage fluctuations
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas