Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5710500100

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07 5710500100

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD07-5/2XX-SR-G014-G014-G018-S

Commande
pneumatique
Taille
CD07
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de raccordement
Raccordement direct
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Norme raccordement de l'air comprimé
Selon ISO 228-1
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Raccord d'air comprimé pilote entrée
G 1/8
Débit nominal Qn
1200 l/min
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
ATEX
Convient pour ATEX
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas