Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5654510000

AVENTICS™ Embase, Série 563, 565 5654510000

QTÉ :

Product Description

GRUNDPLATTE COMPL. 565-451-G1/2

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 1/2
Direction raccordement↩pneumatique (12)
Vers le bas
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 14
G 1/8
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
30 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Poids
0.33 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas