Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5654410000

AVENTICS™ Embase unitaire, Pour série 563 à 565 5654410000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GRUNDPLATTE COMPL. 565-441

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Vers le bas
Raccord d'air comprimé 1
G 1/2
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 1/2
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Vers le bas
Orifice 3 / 5
G 1/2
Direction raccordement↩pneumatique (12)
Vers le bas
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 14
G 1/8
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
30 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Poids
0.37 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression

Documentation et schémas