Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5634460000

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD07 5634460000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD07-3/2NC-SR-BU-M014-M014-S

Commande
mécanique
Taille
CD07
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF/NO
Elément de commande
Monostable
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Elément de commande
Bouton
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Raccordement de l'air comprimé
M14x1,5
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
M14x1,5
Sortie raccord d'air comprimé
M14x1,5
Raccord d'air comprimé échappement
M14x1,5
Débit nominal Qn
1400 l/min
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Force de commande min.
70 N
ATEX
Convient pour ATEX
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas