Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5610102070

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV07 5610102070

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EV07-001-060-010-2DIAN

Type de construction
Distributeur à clapet
Certificats
Déclaration de conformité CE
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
800 l/min
Commande
analogue
Tension de service CC
24 V
Hystérèse
0,04 bar
Position de montage
Vertical
Ondulation autorisée
5%
Courant absorbé maxi
200 mA
Indice de protection
IP54
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
Raccordement de signal
Entrée et sortie
Raccordement de signal
Connecteur
Raccordement de signal
EN 175301-803, forme A
Entrée valeur consigne
0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar

Caractéristiques

  • Régulateur de pression piloté jusqu’à 10 bar
  • Faible consommation d’énergie
  • IO-Link (fonction)
  • Débit 6 500 l/min (à Pmax)
  • Plage de pression de 0 à 10 bar
  • Indicateur
  • Configurable via l’indicateur : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sorties, commande
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension

Documentation et schémas