Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5530011200

AVENTICS™ Capteur du volume d'air, Série 553-001 5530011200

QTÉ :

Product Description

LUFTMENGENSENSOR I

Principe de commutation
Principe du diaphragme
Débit nominal Qn max., étendu
1000 l/min
Position de montage
Indifférent
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique
M12x1
Raccordement électrique
À 8 pôles
Raccordement électrique
Codage A
Exactitude en % (de la valeur finale)
± 2 %
Courant absorbé maxi
300 mA
Temps de réaction
< 15 ms
Indice de protection
IP54
Poids
1.2 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Principe à membrane
  • Fiche de raccordement électrique, M12x1

Documentation et schémas