AVENTICS™ Kit de fixation 5514400030

QTÉ :

Product Description

551-440-3

Type de construction
Kit de montage
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Nombre de positions de distributeurs max.
3
Poids
0.11 kg
Matériau vis
Acier
Matériau tirants
Acier
Matériau équerre de fixation
Aluminium