Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-51900002

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900002

QTÉ :

Product Description

La série 519 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
175 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
M5
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CA à 50 Hz
24 V
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Rappel pneumatique avec piston différentiel
Pression de pilotage mini
1.5 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Constructions robustes en polyamide ou en alliage léger
  • Monté sur embase juxtaposable pour des applications en îlot
  • Corps taraudés M5
  • Traite l’air lubrifié ou non lubrifié

Documentation et schémas