Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3531070000

AVENTICS™ Joint tournant 3531070000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NW12, 700-1000U/MIN

Nombre de conduites pilotées
1
Joint tournant
M22x1,5, droite
Vitesse de rotation maxi
1000 1/min
Raccordement de l'air comprimé
M22x1,5
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
40 °C
Fluide
Air comprimé
Vitesse de rotation maxi
1000 1/min
Poids
0.7 kg

Documentation et schémas