Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3337120222

AVENTICS™ Embase P 3337120222

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ANSCHLUSSLEISTE CD07-BP2

Type de construction
Barreau d'alimentation
Raccord d'air comprimé 1
Ø 10x1
Échappement (3,5)
Échappement non collecté
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
2
Poids
0.277 kg
Matériau embase
Aluminium, Polyoxyméthylène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau équerre de fixation
Acier

Documentation et schémas