AVENTICS™ Ecrou MR3, série CM1 2918540030

QTÉ :

Product Description

ISO8675-M16X1,5-A2-70

Version
pour fixation de vérin
Pour série
CSL-RD
Diamètre de piston
16 mm
Taille du filetage
M16x1,5
Poids
0.02 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable