AVENTICS™ Ventouse plate, Série SGN 2732101000

QTÉ :

Product Description

SGN-10,0-MQ-M005-EX

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
M5
Diamètre extérieur
10 mm
Force de maintien
4 N
Volumes
0.065 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
9 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.003 kg