AVENTICS-240-184

AVENTICS™ Plaque terminale à gauche 240-184

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G3 LEFT TERMINATOR MODULE WITHOUT CLIPS

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-10% / 10%
Somme des intensités pour distributeurs
4 AM
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
4
Poids
0.091 kg
Matériau boîtiers
Polyéthylène téréphthalate (PET)

Documentation et schémas