Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2121810080

AVENTICS™ Série QR1-S-RYR Standard 2121810080

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-S-RYR-DA10-DA08

Type de vissage
Raccord enfichable Y, réducteur
Type de raccordement d’air comprimé
Raccord instantané
Orifice G
Ø 10
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 8
Type
QR1-S-RYR
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.0164 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Polyamide
Matériau bague de desserrage réception
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas