Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2121610380

AVENTICS™ Série QR1-S-RAS Standard 2121610380

QTÉ :

Product Description

QR1-S-RAS-G038-DA10

Type de vissage
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Prise femelle
Orifice D
Ø 10
Type
QR1-S-RAS
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.025 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas