AVENTICS™ Série BCR 1951282000

QTÉ :

Product Description

BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

Soufflet
À 3 plis
Type de construction
Vérin à soufflet avec bague de fixation
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Diamètre de couvercle
451 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
30 °
Course effective max.
286 mm
Espace de montage radial min.
570 mm
Force min.
65000 N
Force max.
114000 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
12.5 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau bague de fixation
Aluminium
Matériau bague de serrage
Aluminium

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec bague de fixation
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit

Documentation et schémas